Ochrana sluchu

Naše systémy na ochranu sluchu nabízí v závislosti na použití a míře hluku optimální zvukovou izolaci.

9 produkt/-ů nalezen/-o
9 produkt/-ů nalezen/-o
ASG 1020 Ušní špunty, hi-com, SNR 24dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 1020
Ušní špunty, hi-com, SNR 24dB
3 Typ produktu
ASG 1060 Ušní špunty, x-fit, SNR 37dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 1060
Ušní špunty, x-fit, SNR 37dB
3 Typ produktu
ASG 1090 Zásobník na ušní špunty Jednotlivý obrázek produktu
ASG 1090
Zásobník na ušní špunty
1 Typ produktu
ASG 1240 Ušní špunty, whisper+, SNR 27dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 1240
Ušní špunty, whisper+, SNR 27dB
2 Typ produktu
ASG 2210 Skládací ramenové špunty do uší, x-fold, SNR 23dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 2210
Skládací ramenové špunty do uší, x-fold, SNR 23dB
2 Typ produktu
ASG 2410 Zátkové chrániče sluchu s ramenovým obloukem, xact-band, SNR 26dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 2410
Zátkové chrániče sluchu s ramenovým obloukem, xact-band, SNR 26dB
2 Typ produktu
ASG 3220 Chrániče sluchu, K1, SNR 27dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 3220
Chrániče sluchu, K1, SNR 27dB
1 Typ produktu
ASG 3240 Chrániče sluchu, K2, SNR 32dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 3240
Chrániče sluchu, K2, SNR 32dB
1 Typ produktu
ASG 3270 Chrániče sluchu, uvex K4, SNR 35dB Jednotlivý obrázek produktu
ASG 3270
Chrániče sluchu, uvex K4, SNR 35dB
1 Typ produktu
9 z 9 zobrazeny.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.