Ultrazvukové systémy

Ultrazvukové systémy jsou řešením u komplikovaných tvarových kontur forem a pro ohýbací vložky. Kromě ultrazvukových jednotek s vysokým výkonem pro perfektní úběr materiálu nabízíme také cenově výhodnou alternativu pro práci s pilníky z keramických vláken.

4 produkt/-ů nalezen/-o
4 produkt/-ů nalezen/-o
GESU 1100 Ultrazvuková jednotka 36 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1100
Ultrazvuková jednotka 36 W
1 Typ produktu
GESU 1300 Ultrazvukový systém 100 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 1300
Ultrazvukový systém 100 W
1 Typ produktu
GESU 2200 Úchop ultrazvukové jednotky 45 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 2200
Úchop ultrazvukové jednotky 45 W
1 Typ produktu
GESU 3245 Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 36 W Jednotlivý obrázek produktu
GESU 3245
Držák nástrojů ultrazvukové jednotky 36 W
2 Typ produktu
4 z 4 zobrazeny.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.