Brusná tělíska

Náš sortiment zahrnuje mnoho typů brusných tělísek různých tvarů, od diamantových po korundové a pogumované.

1 produkt/-ů nalezen/-o
1 produkt/-ů nalezen/-o
V 72442 Brusné tělísko EKR, středně tvrdé pojivo, stopka Ø6 Jednotlivý obrázek produktu
V 72442
Brusné tělísko EKR, středně tvrdé pojivo, stopka Ø6
19 Typ produktu
1 z 1 zobrazeny.

Lešticí tělíska s pryžovým pojivem

Lešticí tělíska s pryžovým pojivem jsou ideální pro leštění a jemné broušení oceli, zkorodovaných povrchů, kyselinovzdorné oceli, materiálů odolných vůči vysokým teplotám a neželezných kovů.

Díky speciálním vlastnostem těchto leštících tělísek je lze použít i ve spojení s mazacími materiály. U jiných lešticích tělísek by se póry těchto materiálů uzavřely, takže by byly nepoužitelné.

Tyto lešticí tělíska lze použít jak k matnému leštění, tak k aplikaci optických efektů. Díky pružnému spojení zrna lze dosáhnout velmi jemného leštění.

Oblast použití: Drážky, otvory, konkávní a konvexní plochy

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.