Separační prostředky

Naše separační prostředky jsou ideální pro bezpečné odformování plastových dílů ze vstřikovacích nebo vyfukovacích forem.

3 produkt/-ů nalezen/-o
3 produkt/-ů nalezen/-o
VGI 250 S Speciální separační a mazací prostředek do 250 °C Jednotlivý obrázek produktu
VGI 250 S
Speciální separační a mazací prostředek do 250 °C
1 Typ produktu
VRT 180 Vysoce výkonný separační prostředek, do 180 °C Jednotlivý obrázek produktu
VRT 180
Vysoce výkonný separační prostředek, do 180 °C
1 Typ produktu
VRT 130 Separacní prostredek do 130 °C Jednotlivý obrázek produktu
VRT 130
  • Jarní akce
  • Separacní prostredek do 130 °C
    1 Typ produktu
    3 z 3 zobrazeny.

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.