Měřicí šrouby

Kromě třmenových mikrometrů se zvětšeným stoupáním vřetena pro rychlé měření a dutinoměrů pro průměry otvorů od 2 mm nabízíme také hloubkoměry pro měření v úzce tolerovaných hloubkách. Všechny mikrometry jsou k dostání v analogovém a digitálním provedení.

1 produkt/-ů nalezen/-o
1 produkt/-ů nalezen/-o
MBD 50002 Digitální třmenový mikrometr IP 65 Jednotlivý obrázek produktu
MBD 50002
Digitální třmenový mikrometr IP 65
2 Typ produktu
1 z 1 zobrazeny.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.