Desky a tyče pro nejvyšší nároky

Desky a tyče na míru pro výrobu nástrojů, forem a přípravků – okamžitě k dispozici

Vše od jednoho zdroje

Ať už hledáte kompletní rám formy, jednotlivé desky, specifické komponenty, výrobky z oblasti techniky a regulace horkých vtoků, nebo něco pro dílnu – najdete to u nás. Náš rozsáhlý sortiment zaujme nejen téměř 100 000 položkami v jednotlivých produktových řadách, ale i jejich dokonalým sladěním. Jsme tak po Vašem boku jako spolehlivý dodavatel pro realizaci Vašich projektů.

25 000+ položek od předního výrobce standardizovaných dílů

Najděte optimální řešení pro Vaše požadavky

Nabízíme Vám desky z více než 30 materiálů. Díky žíhání ke snížení vnitřního pnutí v našich vlastních žíhacích pecích zaručujeme další opracování s minimální mírou deformací. Řada standardizovaných provedení je k dispozici přímo ze skladu. Speciální provedení lze odeslat již po 3 pracovních dnech.

Proč je společnost Meusburger tou nejlepší volbou pro výběr desek & tyčí

Spolehlivost procesu pro úsporu času a nákladů

Na začátku podrobujeme hrubé plechy spektrální analýze a zkoušce pevnosti, poté je v našich vlastních žíhacích pecích žíháme ke snížení vnitřního napětí. Tím zaručujeme následné opracování materiálů s minimální mírou deformací.

Široká nabídka, která udává směr

Náš sortiment zahrnuje desky v různých rozměrech (šířka, délka, tloušťka) z více než 30 kvalit materiálů. Nabízíme také 8 různých provedení. Takto nabízíme pro každý projekt vhodnou desku.

Řešení na míru, která splňuje všechny požadavky

Ať už jde o kompletní opracování podle výkresu, částečné opracování, nebo vrtání hlubokých otvorů – i Vy se můžete při zakázkovém opracování spolehnout na know-how společnosti Meusburger.

Dostupnost, která rozhoduje

Díky největšímu centrálnímu skladu standardizovaných komponentů lze většinu desek a tyčí odeslat přímo ze skladu. Speciální desky v různých rozměrech a provedeních jsou připraveny k odeslání již po třech pracovních dnech.

Standardizovaná nebo na míru šitá řešení pro Vaše požadavky

Vysoce kvalitní desky ze skladu

~10 000 položek
  • Osvědčené standardní velikosti v nejvyšší kvalitě

  • Okamžitě k dodání a připravené k použití

  • Individuální podpora

Individuální rozměry & konfigurace

NOVĚ
  • Přizpůsobené materiály, rozměry a tolerance

  • Řešení na míru bez kompromisů

  • Automatická kontrola zadaných hodnot

Cesta k Vašim individuálním řešením je tak snadná

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

1

Široká škála možností

Konfigurátor desek od společnosti Meusburger umožňuje uživatelům sestavit si krok za krokem požadovanou desku. Pomocí konfigurátoru lze rychle a snadno realizovat i ty nejnáročnější projekty. Ať už se jedná o vrtané, nebo nevrtané desky – konfigurátor pokrývá všechny požadavky.

2

Řešení na míru

Během konfigurace jsou dispozici různé pomůcky, jako například kontrola vstupních hodnot na pozadí, průvodce výběrem materiálu a interaktivní výběrové tabulky s vizuálním znázorněním. Takto si můžete definovat Vámi požadovanou desku během několika kliknutí.

3

Konfigurace několika kliknutími

Společnost Meusburger nabízí osm standardizovaných provedení, která jsou optimálně přizpůsobena potřebám zákazníků. Provedení 1 až 8 pokrývají širokou škálu předdefinovaných kombinací obrábění a lze je snadno poptat. Všechny dostupné materiály jsou žíhány ke snížení vnitřního pnutí. Díky optimalizovaným výrobním procesům těží uživatelé z nejvyšší kvality a nejkratších dodacích lhůt. Speciální desky jsou obvykle připraveny k odeslání od tří pracovních dnů.

S deskami Meusburger k dosažení úspěchu

___REQUIRED___

Snadný výběr materiálu

Nabízíme vhodný materiál pro téměř každou aplikaci – od nástrojových a cementačních ocelí až po práškovou ocel a tvrdokov.
Náš asistent pro výběr materiálu Vám pomůže s výběrem toho správného materiálu a na přání Vám poskytneme také osobní poradenství.

Stäbe

Hledáte vysoce kvalitní tyče?

Nabízíme univerzálně použitelné tyče v různých rozměrech a materiálech přímo ze skladu.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Vyšší efektivita díky standardizaci

Standardizované díly mají enormní vliv na náklady lisovacích nástrojů. Standardizace přináší výrazné úspory - ale co přesně za tím stojí?
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.