Vysoce výkonné ploché vedení od společnosti Meusburger: Maximální únosnost při minimálním montážním prostoru

Společnost Meusburger představuje inovativní novinku: vysoce výkonné ploché vedení E 1080. Tento nový vodicí prvek byl navržen speciálně pro vstřikovací formy s omezenými montážními prostory a nejvyššími nároky na přesnost a odolnost proti opotřebení. Model E 1080 doplňuje osvědčený a široký sortiment plochých vedení společnosti Meusburger, které slouží jako ideální základ pro přesné a odolné vstřikovací formy.

Kontakt na tiskové oddělení

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Tiskové oddělení - ke stažení

Efektivita a kvalita – Made in Austria

Výběr správného vedení nástroje je rozhodující pro kvalitu a životnost vstřikovacích nástrojů. Zásadní roli zde hraje dlouhá životnost, přesnost a vysoká únosnost. U většiny vodicích prvků spoléhá společnost Meusburger na vlastní výrobu ve svém hlavním závodě ve Wolfurtu – od výběru materiálu až po hotový výrobek. Tento přístup umožňuje bezproblémovou kontrolu kvality pomocí vysoce přesných měřicích zařízení a zaručuje nejvyšší kvalitu. Díky optimálně propojeným logistickým partnerům a rychlé skladové kompletaci objednávek zajišťuje společnost Meusburger nejkratší dodací lhůty všech komponentů. Kvalita se z dlouhodobého hlediska vyplatí, protože správné vedení snižuje náklady na údržbu a minimalizuje prostoje, což významně zlepšuje hospodárnost po celou dobu životnosti nástroje.

E 1080: Nekompromisní přesnost v kompaktním provedení

Nové vysoce výkonné ploché vedení E 1080 je odpovědí společnosti Meusburger na výzvu, jak zvládnout vysoké zatížení při současně velmi omezeném montážním prostoru. Vedení přesvědčuje svou maximální únosností při minimálním montážním prostoru.

Přehled výhod pro Vás:

  • Maximální kompaktnost: Díky ideálnímu poměru šířky a hloubky potřebuje E 1080 výrazně méně místa. Vertikální šroubové spojení eliminuje překážející otvory pro šrouby a uvolňuje cenný prostor pro kavity nebo chladicí otvory.
  • Nekompromisní přesnost: Tvarové a třecí spojení pomocí klínového středění zajišťuje přesné polohování bez vůle, a to i při malých výrobních nepřesnostech.
  • Extrémní životnost: Propracovaná vstupní část s velkou styčnou plochou zaručuje optimální rozložení povrchového tlaku. Velké náběhové poloměry a I-profil zajišťují maximální odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost, a to i při teplotách formy až 300 °C.
  • Všestranné použití: V kombinaci se speciálně navrženými kluznými deskami E 1083 je vysoce výkonné ploché vedení E 1080 ideální pro použití v 3deskových nástrojích.

Uvedením tohoto vysoce výkonného plochého vedení E 1080 na trh nabízí společnost Meusburger svým zákazníkům inovativní řešení, které umožňuje kompaktnější konstrukci formy při maximální účinnosti a spolehlivosti procesu. Další informace: www.meusburger.com/ploche-vedeni
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.