Typy vyhazovačů – široký výběr, rychlá konfigurace a vysoká dostupnost

Společnost Meusburger podporuje své zákazníky strukturovaným výběrem vyhazovačů, vysokou dostupností a digitální podporou procesů zadávání zakázek a řešení konstrukce. Nejkratší dodací lhůty a skladová dostupnost standardizovaných komponentů zvyšují spolehlivost dodávek a minimalizují prostoje. Standardizované výrobky přitom zajišťují trvale vysokou kvalitu a přinášejí úsporu času i nákladů. Konfigurátor navíc usnadňuje rychlý výběr a individuální přizpůsobení vyhazovačů, včetně CAD dat, informací o ceně a termínu dodání.

Kontakt na tiskové oddělení

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Tiskové oddělení - ke stažení

Široký sortiment a vysoká dostupnost

Vyhazovače patří k nejvíce namáhaným součástem vstřikovacích forem a nástrojů pro tlakové lití. Jejich provedení má zásadní vliv na stabilitu procesu, životnost a kvalitu dílů. Díky komplexnímu sortimentu kruhových, trubkových a plochých vyhazovačů a jádrových kolíků nabízí společnost Meusburger vhodná řešení pro téměř jakékoli použití. Díky důslednému skladování všech standardizovaných komponentů mohou zákazníci těžit z vysoké spolehlivosti dodávek, nejkratších dodacích lhůt a rychlé dostupnosti náhradních dílů. To snižuje prostoje a zajišťuje plynulý provoz. Standardizovaný a přehledně strukturovaný sortiment zároveň usnadňuje konstrukci, nákup a výrobu forem. Ověření dodavatelé a spolehlivé procesy zajištění kvality zaručují trvale vysokou kvalitu výrobků.

Rychle a bez námahy k vhodným vyhazovačům

Pomocí konfigurátoru vyhazovačů umožňuje společnost Meusburger rychlý výběr standardizovaných vyhazovačů a individuální přizpůsobení na míru zkrácených vyhazovačů připravených k montáži s tolerancí délky 0/+0,02 mm. Cena, dodací lhůta a CAD data jsou k dispozici ihned po dokončení konfigurace. Přímo v systému lze navíc individuálně konfigurovat zakázkové úpravy. Konfigurátor přitom automaticky rozpozná standardizované položky a navíc zkontroluje, zda je lze použít jako základ pro rozměry na míru. Konstruktéři a nástrojaři tak profitují z nižší náročnosti při zajišťování dílů a z rychlejší integrace do stávajících konstrukcí.

Osvědčená řešení z našeho sortimentu

Pro různé požadavky ve stavbě a výrobě forem nabízí společnost Meusburger řadu řešení vyhazovačů, která cíleně zvyšují spolehlivost procesu, životnost a kvalitu dílů:

  • Vyhazovače s povrchovou úpravou DLC: Otěruvzdorná povrchová úprava DLC snižuje tření a minimalizuje opotřebení. To prodlužuje životnost, zvyšuje spolehlivost procesu a chrání citlivé povrchy součástí – zejména v případech, kdy jsou kladeny vysoké nároky na odolnost a kvalitu povrchu, a také při použití v čistých prostorách.
  • Přehled vyhazovačů a jádrových kolíků: Integrovaná pojistka proti pootočení zajišťuje trvale přesné umístění v nástroji. To omezuje tvorbu otřepů, zajišťuje reprodukovatelnou kvalitu dílů a zároveň zjednodušuje konstrukci i výrobu.
  • Odvzdušňovací vyhazovače: Tyto provedení jsou k dispozici v široké škále průměrů a délek, včetně variant s povrchovou úpravou DLC, a umožňují rychlé a cílené odvzdušnění kavity přímo přes vyhazovací kolík. Díky odvzdušňovacím plochám, které se táhnou téměř po celé délce dříku, lze kolíky individuálně zkrátit, a jsou proto obzvláště vhodné pro dodatečnou montáž do stávajících nástrojů.
  • Ploché vyhazovače: Sortiment zahrnuje řadu šířek, tlouštěk a délek, jakož i speciální prodloužené čepele pro obzvláště velké zdvihy. K dispozici jsou provedení se 2, nebo 4 rohovými poloměry; navíc jsou všechny rozměry k dispozici také v provedení s povrchovou úpravou DLC.

Přehled celého sortimentu najdete na www.meusburger.com/vyhazovace
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.