Maximální efektivita při stavbě forem

Efektivní regulace teploty je klíčovým faktorem úspěchu při konstrukci a výrobě forem, který má přímý vliv na kvalitu dílů, délku cyklu a stabilitu procesu. Společnost Meusburger nabízí k tomuto účelu komplexní a dokonale sladěný sortiment prvků pro regulaci teploty, který sahá od spojovací techniky přes chlazení jádra až po rozváděcí techniku a příslušenství. Díky promyšlenému vlastnímu vývoji a neustálé dostupnosti svých produktů zajišťuje společnost svým zákazníkům maximální spolehlivost procesu a flexibilitu.

Kontakt na tiskové oddělení

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Tiskové oddělení - ke stažení

Vysoce kvalitní spojovací systémy pro bezpečné spojení

Vhodné spojovací systémy jsou rozhodující pro spolehlivost procesu a rychlé výměny nástroje. Meusburger proto nabízí vysoce kvalitní systémy spojek, které jsou k okamžitému dodání ze skladu.

  • Monospojky: Široký sortiment spojek pokrývá nejrůznější teplotní rozsahy a montážní podmínky – od mosazi jako osvědčeného standardu až po varianty z nerezové oceli a bezúkapové spojky pro náročné aplikace v čistých prostorách. K dispozici jsou také automatické bezpečnostní spojky pro použití při vysokých teplotách. Všechny spojky jsou vybaveny vysoce kvalitním, teplotně odolným těsněním, které zajišťuje jejich dlouhou životnost. Díky praktickému přehledu na portálu Meusburger najdou uživatelé vhodné řešení velmi rychle. Spojovací systémy v normách EU a USA, stejně jako bezúkapová provedení a varianty systému RPL-Stäubli a systému RMI-Stäubli se dodávají přímo ze skladu.
  • Multispojky: Pro uživatele, kteří chtějí radikálně zkrátit dobu seřizování, nabízí společnost Meusburger multispojky. Ty umožňují nejen časově úspornou výměnu forem, ale také zabraňují chybám při připojování během seřizování. Další rozhodující výhoda: U větších nástrojů lze zkrátit prostoje díky cílenému předehřevu. Společnost Meusburger nabízí multispojkové systémy EU, USA nebo RMI-Stäubli.

Rozváděcí technika bez kompromisů

Spolehlivá rozváděcí technika je rozhodující pro bezpečný tok médií. Sortiment společnosti Meusburger zahrnuje hadice, rozvaděče a průtoková řešení pro různé teplotní a provozní podmínky a představuje tak ideální doplněk k sortimentu spojek.

Účinné chlazení jádra

Pro účinné chlazení jádra je k dispozici řada řešení, která umožňují cílenou temperaci a tím významně přispívají k vysoké kvalitě dílů i krátkým dobám cyklu. Konstruktéři si mohou z rozsáhlého sortimentu vybrat optimální řešení pro svou aplikaci – od různých přepážek a spirálových jader až po chladicí trysky. Výjimečným prvkem je pak chladicí tryska E 21100 vyvinutá společností Meusburger.

Záslepky a příslušenství

Systémy temperace od společnosti Meusburger doplňuje rozsáhlý sortiment příslušenství. K němu patří uzavírací zátky se závitem i bez závitu z mosazi a nerezové oceli, jakož i závitové armatury pro nejrůznější použití. Portfolio doplňují promyšlené vlastní produkty, jako jsou například speciální úhlové přípojky. I v oblasti těsnicí techniky nabízí sortiment vhodná řešení – O-kroužky z materiálu FKM, nebo O-kroužky pro vysoké teploty z materiálu FKM plus, vždy přizpůsobené příslušným provozním podmínkám. Více informací o výběru a správném použití O-kroužků najdete na našem blogu: www.meusburger.com/o-krouzky

Společnost Meusburger dodává celý sortiment přímo ze skladu. Zákazníci tak těží z minimálních prostojů a maximální flexibility při plánování svých projektů. Další informace: www.meusburger.com/systemy-temperace-pro-stavbu-forem
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.