Konstrukce na stisknutí tlačítka: Společnost Meusburger přináší revoluci do každodenní práce konstruktérů

Časová tíseň a složité požadavky jsou pro konstruktéry v oblasti výroby nástrojů a forem běžnou součástí pracovního dne. Aby bylo možné těmto výzvám čelit, představuje společnost Meusburger novou kampaň „Konstrukce na stisknutí tlačítka“. Cílem je: Zrychlit a zefektivnit konstrukční proces pomocí intuitivních digitálních nástrojů, inteligentních průvodců a maximální míry standardizace.

Kontakt na tiskové oddělení

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Tiskové oddělení - ke stažení

Konfigurace v rekordním čase

Realizace složitých konstrukcí v co nejkratším čase – právě v tom spočívá přínos digitálních řešení společnosti Meusburger. Inteligentní konfigurátory a průvodci redukují manuální pracovní kroky, minimalizují zdroje chyb a provázejí konstruktéry celým vývojovým procesem – od návrhu rámu formy až po lisovací nástroj. Příkladem je konfigurátor horkých vtoků: Díky široké škále typů rozvaděčů, trysek a možnostem jejich polohování lze rozvaděč přesně přizpůsobit individuálním požadavkům.

Efektivní integrace CAD

Díky nástroji Meusburger CAD mají konstruktéři přímý přístup k rozsáhlé knihovně standardizovaných dílů. Konfigurovatelné modely s definovaným montážním prostorem a integrovaní průvodci pro rámy forem a lisovací nástroje zajišťují strukturovaný a časově úsporný způsob práce. Pravidelné aktualizace, možnost offline použití a kompatibilita s různými CAD systémy přinášejí další flexibilitu. Speciálně pro uživatele programu Siemens NX je k dispozici nástroj Meusburger NX. Umožňuje plynulý a efektivní konstrukční proces přímo ve známém CAD prostředí.

Standardizace na každé úrovni

Vysoká míra standardizace je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch při stavbě a výrobě nástrojů. Díky standardizovaným komponentům se snižují náklady na údržbu a opravy, a dlouhodobě je zajištěna zaměnitelnost dílů. Důsledné využívání standardizovaných dílů Meusburger tak firmám přináší výhodu v podobě spolehlivé výroby a vysoké procesní bezpečnosti po mnoho let.

Servis bez kompromisů

Kromě digitálních nástrojů nabízí společnost Meusburger také produktová řešení šitá na míru, která lze konfigurovat přímo na portálu. Příslušná 3D data se generují automaticky a jsou okamžitě připravena k exportu. Příklady najdete zde:

  • Dvoustupňový vyhazovač E 1860: Dvoustupňový předbíhající vyhazovač umožňuje přesný a bezpečný pohyb dvou vyhazovacích paketů. Lze definovat individuální parametry, a hotová konfigurovaná CAD data jsou pro integraci ihned k dispozici.
  • Pružiny na míru: Konstruktéři definují systémovou tlačnou pružinu a montážní situaci – předepnutou, v koncové poloze nebo v libovolném bodě zdvihu nástroje. O několik vteřin později se automaticky vygenerují CAD data a budou k dispozici ve třech variantách zobrazení.

Kampaní „Konstrukce na stisknutí tlačítka“ společnost Meusburger zdůrazňuje svůj záměr cíleně ulehčit konstruktérům každodenní práci. Digitální aplikace zkracují dobu zpracování, zvyšují spolehlivost procesu a efektivitu v průběhu celého životního cyklu nástroje. Další informace a video ke kampani najdete na: www.meusburger.com/konstrukce
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.