Méně rozhraní, vyšší spolehlivost procesu
Pro ekonomický provoz aplikací v čistém prostoru je rozhodující vzájemná součinnost všech použitých komponentů. Díky kombinaci desek, vestavných dílů a komponentů horkých vtoků z navzájem sladěného sortimentu se snižuje náročnost koordinace v rámci celého hodnotového řetězce. Uživatelé tak získávají výhodu v podobě jasně definovaných rozhraní a jednotných standardů kvality. Tento komplexní balíček společnosti Meusburger umožňuje efektivní nákupní proces a urychluje realizaci projektů.
Komponenty s nízkou mírou opotřebení pro čisté procesy
Klíčovým faktorem v čistém prostoru je eliminace částic z otěru. Sortiment společnosti Meusburger proto zahrnuje různé komponenty, které jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly přísné požadavky na čistotu výrobního prostředí. Komponenty s povrchovou úpravou DLC díky svému nízkému součiniteli tření snižují opotřebení a tím i tvorbu nežádoucích částic. Nabídku doplňují komponenty z nerezové oceli, které vynikají svou vysokou odolností proti korozi. Prvky pro systémy regulace teploty z nerezové oceli a s minimálním rizikem úniku provozních kapalin navíc spolehlivě eliminují netěsnosti a zaručují spolehlivý a čistý provoz.
Materiály odolné proti korozi jako stabilní základ
Výběr správného materiálu hraje v čistém prostoru klíčovou roli. Materiály odolné proti korozi přispívají k dlouhodobému zachování kvality povrchu a k zajištění stability procesu. Společnost Meusburger nabízí širokou skálu desek a tyčí z korozivzodných nástrojových ocelí dostupných ze skladu. Materiály 1.2083 (ESU/H), 1.2085 a 1.2316 vynikají vysokým obsahem chromu, který jim dodává mimořádnou odolnost vůči korozi. Podle způsobu použití je k dispozici rada vlastností, jako je tvrdost, obrobitelnost a kvalita povrchu, takže tyto materiály plně vyhovují nejrůznějším nárokům na provoz v čistém prostoru.
Přesné komponenty horkých vtoků pro náročné aplikace
Také technologie vstřikování má rozhodující vliv na spolehlivost procesu v čistém prostoru. Systémy s jehlovým uzavíráním od společnosti Meusburger umožňují přesné otevírání a zavírání bodů vstřiku a jsou vhodné pro náročné aplikace s vysokými požadavky na kvalitu. Díky přesně definovanému ústí lze reprodukovatelně vyrábět vysoce kvalitní plastové díly. Tyto systémy jsou zároveň vhodné pro vysoký počet kavit a krátké vstřikovací cykly. Pneumaticky nebo servoelektricky ovládané systémy s jehlovým uzavíráním navíc umožňují provoz bez oleje, čímž výrazně snižují riziko kontaminace – to je důležitý předpoklad pro kontrolované a stabilní procesy v čistém prostoru.
Díky koordinované souhře vestavných dílů, desek a komponentů horkých vtoků nabízí společnost Meusburger spolehlivý základ pro aplikace v čistém prostoru. Více informací o kompletním balíčku pro čistý prostor najdete na adrese www.meusburger.com/cisty-prostor.