Porovnání různých upevnění střižníků

Náš komplexní sortiment standardizovaných dílů nabízí řadu možností upevnění střižníků – s přímým exportem CAD dat a dostupností ze skladu pro rychlou konstrukci a výrobu.

Upevnění prostřednictvím geometrie hlavy

Při tomto typu upevnění je střižník uchycen pomocí geometrie hlavy mezi přítlačnou a kotevní deskou. Nejčastěji používané tvary jsou kuželové, válcové a pozounové. Volba uchycení se řídí mimo jiné podle síly při lisování příp. zpětném pohybu, očekávané životnosti a prostorových podmínek. Nejběžnější typ je střižník s kuželovou hlavou podle normy DIN 9861, jehož výhodou je kompaktní provedení s malými nároky na prostor. Střižník s válcovou hlavou podle normy ISO 8020 vyžaduje o něco více místa, ale umožňuje snadnější montáž a odolává větším silám při zpětném pohybu. Tento typ nabízí společnost Meusburger volitelně také v provedení s přesnou výškou hlavy (E 55405), což šetří práci s její přebroušením.

Pro velmi vysoké síly při zpětnému pohybu jsou vhodné střižníky s pozounovou hlavou podle DIN 5118 nebo střižníky s kuželovou hlavou s úhlem 30°. Střižník s pozounovou hlavou sice zabírá méně místa, ale vyžaduje složitější uchycení, které lze provést pomocí záhlubníku (WZB 318128) nebo pouzdra (E 55301). Střižníky s válcovou hlavou podle normy DIN 9844 mají nezávisle na průměru hlavy výšku hlavy 4 mm, což může usnadnit montáž. Všechny varianty jsou u společnosti Meusburger k dispozici jako rychle dostupné standardizované díly.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Střižník s kuželovou hlavou
Střižník s kuželovou hlavou
E 5540 Střižník s válcovou hlavou
Střižník s válcovou hlavou
E 5530 Střižník s pozounovou hlavou
Střižník s pozounovou hlavou

Šroubované střižníky

Střižník se přichytí pomocí příruby nebo čelního upevňovacího závitu k horní desce.

U tvarových střižníků erodovaných drátem umožňuje tento způsob upevnění relativně jednoduchou výrobu střižníku. Díky malým rozměrům je navíc možné umístit střižníky blízko sebe. Další výhodou je možnost jednoduchého podložení střižníku po přebroušení.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Tvarové spojení pomocí závěsu střižníku

Tento způsob upevnění je vhodný zejména pro střižníky s přesnou a jemnou geometrií. Díky standardizovaným závěsům střižníků není nutné vyrábět upevňovací závity v střižníku, místo toho se vytvoří zaoblená kontura. Uložení je plovoucí, aby se zabránilo nežádoucím silám působícím na střižník. I zde je možné střižník snadno podložit. Je však třeba dbát na to, aby kromě střižníku byl podložen i držák, aby bylo zajištěno plovoucí uložení střižníku.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.