E 2522
Bezúkapová spojka se závitem 90°
Položek 3
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
d1
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
d4
|
Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2522/ 6/ 14
|
|
6
|
M14 x 1.5
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522/ 6/1/4
|
|
6
|
G 1/4"
|
12.5
|
63.5
|
17
|
11
|
22
|
24
|
8
|
9
|
|
E 2522/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
17
|
80
|
17
|
11
|
27
|
32
|
9
|
13
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 35 bar
- Maximální teplota (olej): 200 °C
- Maximální teplota (voda): 150 °C
Materiál
- Poniklovaná mosaz / nipl z nerezové oceli / FKM
Dokumenty
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám