Položek 5

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
1x E 2130
E 20004/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
15
7
6
E 2130/ 9 x2
E 20004/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
15
7
6
E 2130/ 8,5x2
E 20004/ 9/1/4
9
G 1/4"
24
17
7
6
E 2130/11,5x2
E 20004/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
17
9
9
E 2130/12,4x1,8
E 20004/13/1/4
13
G 1/4"
26
17
9
9
E 2130/11,5x2

Podrobnosti

Popis produktu

  • není potřebná žádná další teflonová páska nebo těsnící prostředek
  • Maximální teplota (voda): 100 °C
  • Maximální teplota (olej): 180 °C

Materiál

  • Mosaz (poniklovaný palcový závit)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.