Položek 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

Podrobnosti

Popis produktu

  • Samojistící trapézové závitové vřeteno s koncovou ochranou
  • Od velikosti 52 se středící dírou Ø12 mm

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, lakovaná
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.