Položek 17

ADP
d1
l0
s
d2
d3
d4
E 5262/16,5 x 60
16.5
60
12
16
18.1
0.8
E 5262/16,5 x 80
16.5
80
12
16
18.1
0.8
E 5262/20,5 x 60
20.5
60
14
19/20
22.5
1
E 5262/20,5 x 80
20.5
80
14
19/20
22.5
1
E 5262/20,5 x 100
20.5
100
14
19/20
22.5
1
E 5262/25,5 x 60
25.5
60
14
24/25
27.9
1.2
E 5262/25,5 x 80
25.5
80
14
24/25
27.9
1.2
E 5262/25,5 x 100
25.5
100
14
24/25
27.9
1.2
E 5262/32,5 x 80
32.5
80
16
30/32
35.7
1.6
E 5262/32,5 x 100
32.5
100
16
30/32
35.7
1.6
E 5262/32,5 x 120
32.5
120
16
30/32
35.7
1.6
E 5262/40,5 x 80
40.5
80
20
38/40
45.1
2.3
E 5262/40,5 x 100
40.5
100
20
38/40
45.1
2.3
E 5262/40,5 x 120
40.5
120
20
38/40
45.1
2.3
E 5262/50,5 x 80
50.5
80
20
50
55.7
2.6
E 5262/50,5 x 100
50.5
100
20
50
55.7
2.6
E 5262/50,5 x 120
50.5
120
20
50
55.7
2.6

Podrobnosti

Popis produktu

  • DIN EN 10270-1
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.