E 5251
Držák kuličkové klece krátký, s trubkou
Položek 35
| |
ADP
|
d2
|
l1
|
d1
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5251/20x25
|
|
19/20
|
25
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/20x30
|
|
19/20
|
30
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/20x40
|
|
19/20
|
40
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/20x50
|
|
19/20
|
50
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/20x63
|
|
19/20
|
63
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/20x80
|
|
19/20
|
80
|
16
|
23.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x25
|
|
24/25
|
25
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x30
|
|
24/25
|
30
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x40
|
|
24/25
|
40
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x50
|
|
24/25
|
50
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x63
|
|
24/25
|
63
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/25x80
|
|
24/25
|
80
|
16
|
28.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x25
|
|
32
|
25
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x30
|
|
32
|
30
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x40
|
|
32
|
40
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x50
|
|
32
|
50
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x63
|
|
32
|
63
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/32x80
|
|
32
|
80
|
16
|
37.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x25
|
|
40
|
25
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x30
|
|
40
|
30
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x40
|
|
40
|
40
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x50
|
|
40
|
50
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x63
|
|
40
|
63
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/40x80
|
|
40
|
80
|
16
|
45.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x25
|
|
50
|
25
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x30
|
|
50
|
30
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x40
|
|
50
|
40
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x50
|
|
50
|
50
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x63
|
|
50
|
63
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
|
E 5251/50x80
|
|
50
|
80
|
16
|
55.5
|
5
|
M 8
|
Dokumenty
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám