E 22046
Bezpečnostní spojka s nátrubkem 90°
Položek 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22046/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
56
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22046/13/13
|
|
13
|
13
|
56
|
25
|
22
|
9
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (voda): 180 °C
- Maximální teplota (olej): 220 °C
Výhody
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
- Zabraňuje nežádoucímu rozpojení a díky speciálnímu těsnění je ideální i pro aplikace při vysokých teplotách (olej 220 °C, voda 180 °C)
- Jednoduché a intuitivní odpojování jednou rukou
- Kompatibilní s evropským standardem
Materiál
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Datový list E 22046
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám