Položek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 22005/ 9/10
9
10
30
28
17
7
18
E 22005/13/13
13
13
36
28
22
9
22

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota (olej): 200 °C
  • Maximální teplota (voda): 150 °C
  • Maximální tlak: 15 bar

Výhody

  • Kompatibilní s evropským standardem
  • Úspora času díky rychlému a jednoduchému nasazení hadice
  • Úspora místa díky montáži bez svorek

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.