Položek 12

ADP
d1
l1
Zrnitost
l
d3
ks/balení
V 74964/40/10/ 80
40
10
80
50
6
10
V 74964/40/10/120
40
10
120
50
6
10
V 74964/40/10/150
40
10
150
50
6
10
V 74964/40/10/240
40
10
240
50
6
10
V 74964/40/10/320
40
10
320
50
6
10
V 74964/40/20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74964/40/20/120
40
20
120
60
6
10
V 74964/40/20/150
40
20
150
60
6
10
V 74964/40/20/240
40
20
240
60
6
10
V 74964/40/20/320
40
20
320
60
6
10
V 74964/50/20/ 80
50
20
80
60
6
10
V 74964/50/20/120
50
20
120
60
6
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík Ø6 mm
  • Přizpůsobí se díky flexibilním lamelám kontuře
  • K předbroušení
  • Brusné plátno ze standardního korundu
  • Do 55 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.