Položek 3

ADP
Tvar
Zrnitost
l
l1
d3
V 74405/01/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
120/D126
140
40
3
V 74405/03/120 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
120/D126
140
40
3
V 74405/03/400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
03
400/D54
140
40
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoká životnost
  • Vysoce kvalitní galvanická vrstva
  • Vhodné na malé tvary
  • Nejlepší kvalita diamantu se silnou diamantovou vrstvou
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.