Ултразвукови системи

Ултразвуковите системи са решението за огъващи вложки. Към ултразвуковото полиране с висока производителност за перфектно отнемане ние предлагаме и евтини алтернативи за работа с керамични нишки пили.

13 Продукт/и намерени
13 Продукт/и намерени
GESU 1100 Ултразвуково полиране 36 W Единично изображение на продукта
GESU 1100
Ултразвуково полиране 36 W
1 Артикул
GESU 1200/Set Комплект: Ултразвуково полиране 45 W Комлект
GESU 1200/Set
Комплект: Ултразвуково полиране 45 W
1 Артикул
GESU 1200 Ултразвуково полиране 45 W Единично изображение на продукта
GESU 1200
Ултразвуково полиране 45 W
1 Артикул
GESU 1300/Set Ултразвукова система 100 W Единично изображение на продукта
GESU 1300/Set
Ултразвукова система 100 W
3 Артикул
GESU 1300 Ултразвукова система 100 W Единично изображение на продукта
GESU 1300
Ултразвукова система 100 W
1 Артикул
GESU 2100 Ръчна част ултразвуково полиране 36 W Единично изображение на продукта
GESU 2100
Ръчна част ултразвуково полиране 36 W
1 Артикул
GESU 2200 Ръчна част ултразвуково полиране 45 W Единично изображение на продукта
GESU 2200
Ръчна част ултразвуково полиране 45 W
1 Артикул
GESU 2305 Кабел за ръчен накрайник на ултразвуково полиране GESU 1300 Единично изображение на продукта
GESU 2305
Кабел за ръчен накрайник на ултразвуково полиране GESU 1300
1 Артикул
GESU 2310 Накрайник за микромотор за GESU 1300 Единично изображение на продукта
GESU 2310
Накрайник за микромотор за GESU 1300
1 Артикул
GESU 3245 Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W Единично изображение на продукта
GESU 3245
Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W
2 Артикул
GESU 3240 Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 45 W Единично изображение на продукта
GESU 3240
Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 45 W
6 Артикул
GESU 3252 Принадлежности за ръчен накрайник, Nano Единично изображение на продукта
GESU 3252
Принадлежности за ръчен накрайник, Nano
6 Артикул
GK 800 Куфар за съхранение на приспособления Единично изображение на продукта
GK 800
Куфар за съхранение на приспособления
3 Артикул
13 от 13 ще бъдат показани.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.