Ултразвукови системи

Ултразвуковите системи са решението за сложни контури на формата и огъващи вложки. Към ултразвуковото полиране с висока производителност за перфектно отнемане ние предлагаме и евтини алтернативи за работа с керамични нишки пили.

4 Продукт/и намерени
4 Продукт/и намерени
GESU 1100 Ултразвуково полиране 36 W Единично изображение на продукта
GESU 1100
Ултразвуково полиране 36 W
1 Артикул
GESU 1300 Ултразвукова система 100 W Единично изображение на продукта
GESU 1300
Ултразвукова система 100 W
1 Артикул
GESU 2200 Ръчна част ултразвуково полиране 45 W Единично изображение на продукта
GESU 2200
Ръчна част ултразвуково полиране 45 W
1 Артикул
GESU 3245 Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W Единично изображение на продукта
GESU 3245
Инструментов държач за ултразвуков полиращ апарат 36 W
2 Артикул
4 от 4 ще бъдат показани.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.