Защита на слуха

Нашите системи за защита на слуха предлагат оптималната звукоизолация според мястото на употреба и силата на шума.

9 Продукт/и намерени
9 Продукт/и намерени
ASG 1020 Тапи, hi-com, SNR 24dB Единично изображение на продукта
ASG 1020
Тапи, hi-com, SNR 24dB
3 Артикул
ASG 1060 Тапи, x-fit, SNR 37dB Единично изображение на продукта
ASG 1060
Тапи, x-fit, SNR 37dB
3 Артикул
ASG 1090 Диспенсър за тапи за уши Единично изображение на продукта
ASG 1090
Диспенсър за тапи за уши
1 Артикул
ASG 1240 Тапи, whisper+, SNR 27dB Единично изображение на продукта
ASG 1240
Тапи, whisper+, SNR 27dB
2 Артикул
ASG 2210 Тапи - сгъваема рамка, x-fold, SNR 23dB Единично изображение на продукта
ASG 2210
Тапи - сгъваема рамка, x-fold, SNR 23dB
2 Артикул
ASG 2410 Тапи - за защита на слуха със сгъваема рамка, xact-band, SNR 26dB Единично изображение на продукта
ASG 2410
Тапи - за защита на слуха със сгъваема рамка, xact-band, SNR 26dB
2 Артикул
ASG 3220 Антифони, K1, SNR 27dB Единично изображение на продукта
ASG 3220
  • Пролетна промоция
  • Антифони, K1, SNR 27dB
    1 Артикул
    ASG 3240 Антифони, K2, SNR 32dB Единично изображение на продукта
    ASG 3240
  • Пролетна промоция
  • Антифони, K2, SNR 32dB
    1 Артикул
    ASG 3270 Антифони, uvex K4, SNR 35dB Единично изображение на продукта
    ASG 3270
  • Пролетна промоция
  • Антифони, uvex K4, SNR 35dB
    1 Артикул
    9 от 9 ще бъдат показани.
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
    Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.