Артикул 11

ADP
d
d2
l6
d3
l5
EH 4855/17/1,0/ 5
17
1.0
5
16
11.55
EH 4855/17/1,5/ 5
17
1.5
5
16
11.55
EH 4855/19/1,0/ 5
19
1.0
5
18
11.5
EH 4855/19/1,5/ 5
19
1.5
5
18
11.5
EH 4855/27/1,5/10
27
1.5
10
23
17
EH 4855/27/2,5/10
27
2.5
10
23
17
EH 4855/37/2,5/15
37
2.5
15
32
25
EH 4855/37/3,5/15
37
3.5
15
32
25
EH 4855/47/3,0/30
47
3.0
30
41
44
EH 4855/47/5,0/30
47
5.0
30
41
44
EH 4855/57/6,0/30
57
6.0
30
51
45.1

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Имате въпроси относно продукта?

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.