Артикул 7

ADP
Серия
d2
Материал
Момент на затягане [Nm]
l
T
d1
EH 4350/19/1,0/P
19
1.0
P
12
19.8
V 34412/1/4/10
8
EH 4350/19/1,5/P
19
1.5
P
12
19.8
V 34412/1/4/10
8
EH 4350/27/1,2/P
27
1.2
P
22
29.0
V 34412/1/4/12
10
EH 4350/27/1,5/P
27
1.5
P
22
29.0
V 34412/1/4/12
10
EH 4350/27/2,0/P
27
2.0
P
22
29.0
V 34412/1/4/12
10
EH 4350/37/2,0/P
37
2.0
P
50
34.5
V 34412/1/2/19
15
EH 4350/37/3,0/P
37
3.0
P
50
34.5
V 34412/1/2/19
15
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.