Артикул 60

ADP
d2
l1
l2
l
M
Tk
d1
b3
d3
d4
E 5229/20 x 23/10/30
20
23
10
30
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/36
20
23
10
36
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/45
20
23
10
45
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/56
20
23
10
56
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/36
20
23
15
36
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/45
20
23
15
45
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/56
20
23
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 30/15/45
20
30
15
45
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 30/15/56
20
30
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/56
20
40
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/71
20
40
15
71
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/80
20
40
15
80
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/25 x 23/10/30
25
23
10
30
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/36
25
23
10
36
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/45
25
23
10
45
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/56
25
23
10
56
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/36
25
23
15
36
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/45
25
23
15
45
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/56
25
23
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/45
25
30
15
45
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/56
25
30
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/71
25
30
15
71
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/56
25
30
25
56
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/71
25
30
25
71
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/80
25
30
25
80
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/56
25
40
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/71
25
40
15
71
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/80
25
40
15
80
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/32 x 30/15/45
32
30
15
45
M5x16
58
48
64
72
40
E 5229/32 x 30/15/56
32
30
15
56
M5x16
58
48
64
72
40

Детайли

Описание на продукта

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Материал

  • 1.3505 / Aluminium

Приложение

  • Смазване с VLS 250
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.