Артикул 4

ADP
d1
d2
l
SW
l1
l2
d3
l3
d4
E 20839/ 14/ 10
M 14 x 1.5
M 10 x 1
22
6
12
7
17
15
6
E 20839/ 16/ 14
M16 x 1.5
M14 x 1.5
24
8
12
9
20
15
8
E 20839/1/4/1/8
G 1/4"
G 1/8"
22
6
12
7
17
15
6
E 20839/3/8/1/4
G 3/8"
G 1/4"
24
8
12
9
20
15
8

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar

Материал

  • 1.4305
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.