E 20769
Тапа резбова, с фланец и медна шайба, от неръждаема стомана
Артикул 8
| |
ADP
|
d1
|
l
|
s
|
SW
|
l1
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20769/ 10
|
|
M10 x 1
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/ 12
|
|
M 12 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
17
|
3
|
|
E 20769/ 14
|
|
M 14 x 1.5
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
19
|
3
|
|
E 20769/1/8
|
|
G 1/8"
|
11
|
1
|
5
|
8
|
14
|
3
|
|
E 20769/1/4
|
|
G 1/4"
|
15
|
1.5
|
6
|
12
|
18
|
3
|
|
E 20769/3/8
|
|
G 3/8"
|
15
|
1.5
|
8
|
12
|
22
|
3
|
|
E 20769/1/2
|
|
G 1/2"
|
18
|
1.5
|
10
|
14
|
26
|
4
|
|
E 20769/3/4
|
|
G 3/4"
|
20
|
2
|
12
|
16
|
32
|
4
|
Детайли
Описание на продукта
- DIN 908
- Максимално налягане: 40 bar
- Максимална температура: 300 °C
Материал
- 1.4305
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас