Артикул 3

ADP
DN
l
d1
E 28312/ 6V
6
47
G 1/4"
E 28312/ 9V
9
49
G 3/8"
E 28312/12V
12
63
G 1/2"

Детайли

Описание на продукта

  • уплътнение: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Материал

  • 2.0401 (CuZn), никелиран
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.