Артикул 14

ADP
d2
l1
l2
l
M
Tk
d1
b3
d3
l3
E 5180/20 x 23/10
20
23
10
33
M 4
40
32
43
50
3
E 5180/20 x 23/15
20
23
15
38
M 4
40
32
43
50
3
E 5180/20 x 30/15
20
30
15
45
M 4
40
32
43
50
3
E 5180/20 x 40/15
20
40
15
55
M 4
40
32
43
50
3
E 5180/25 x 23/10
25
23
10
33
M 5
50
40
54.5
63
3
E 5180/25 x 23/15
25
23
15
38
M 5
50
40
54.5
63
3
E 5180/25 x 30/15
25
30
15
45
M 5
50
40
54.5
63
3
E 5180/25 x 30/25
25
30
25
55
M 5
50
40
54.5
63
3
E 5180/25 x 40/15
25
40
15
55
M 5
50
40
54.5
63
3
E 5180/32 x 30/15
32
30
15
45
M 5
58
48
64
72
4
E 5180/32 x 35/25
32
35
25
60
M 5
58
48
64
72
4
E 5180/40 x 30/25
40
30
25
55
M 6
70
58
75.5
85
5
E 5180/40 x 35/30
40
35
30
65
M 6
70
58
75.5
85
5
E 5180/40 x 45/30
40
45
30
75
M 6
70
58
75.5
85
5

Детайли

Описание на продукта

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Материал

  • 1.1186 / 1.0503 ≈50 HRC / CuSn12

Приложение

  • Стандартно смазване с VGS 180
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.