Артикул 7

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2020 D/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 2020 D/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 2020 D/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 2020 D/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 2020 D/13/1/4
13
G 1/4"
30
15
11
6
E 2020 D/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 2020 D/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

Детайли

Описание на продукта

  • С уплътнител
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C
  • Максимално налягане: 15 bar

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.