Артикул 57

ADP
d2
l1
l2
l
x
Tk
d1
d3
d4
d6
d7
Тип
E 5242/20 x 20/12/ 36
20
20
12
36
40
52
32
40
26
-
32
2
E 5242/20 x 20/12/ 45
20
20
12
45
40
52
32
40
26
-
32
2
E 5242/20 x 20/20/ 45
20
20
20
45
40
52
32
40
26
-
32
2
E 5242/20 x 20/20/ 56
20
20
20
56
60
52
32
40
26
-
32
2
E 5242/20 x 20/36/ 56
20
20
36
56
60
52
32
40
26
-
32
2
E 5242/20 x 20/36/ 71
20
20
36
71
90
52
32
40
26
39
32
1
E 5242/20 x 20/36/ 80
20
20
36
80
105
52
32
40
26
39
32
1
E 5242/25 x 23/12/ 36
25
23
12
36
40
60
40
48
31
-
40
2
E 5242/25 x 23/12/ 45
25
23
12
45
40
60
40
48
31
-
40
2
E 5242/25 x 23/36/ 56
25
23
36
56
60
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 23/36/ 71
25
23
36
71
90
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 30/25/ 56
25
30
25
56
60
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 30/25/ 71
25
30
25
71
90
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 30/25/ 80
25
30
25
80
105
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 30/50/ 80
25
30
50
80
105
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/25 x 30/50/ 95
25
30
50
95
135
60
40
48
31
46
40
1
E 5242/32 x 30/12/ 45
32
30
12
45
60
67
48
56
40
-
48
2
E 5242/32 x 30/12/ 56
32
30
12
56
60
67
48
56
40
-
48
2
E 5242/32 x 30/12/ 63
32
30
12
63
60
67
48
56
40
-
48
2
E 5242/32 x 30/45/ 71
32
30
45
71
90
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 30/45/ 80
32
30
45
80
105
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 30/45/ 95
32
30
45
95
135
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/22/ 56
32
35
22
56
60
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/22/ 71
32
35
22
71
90
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/32/ 71
32
35
32
71
90
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/32/ 80
32
35
32
80
105
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/32/ 95
32
35
32
95
135
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/56/ 95
32
35
56
95
135
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/32 x 35/56/120
32
35
56
120
185
67
48
56
40
53
48
1
E 5242/40 x 35/15/ 45
40
35
15
45
50
77
58
66
48
-
58
2

Детайли

Описание на продукта

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Материал

  • 1.3505
  • Алуминий

Приложение

  • Смазване с VLS 250
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Важна информация

Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.