Артикул 6

ADP
d1
d2
E
Nm [Nm]
SW
l1
l2
E 27421/20/ 5
M20 x 1.5
5- 9
26.5
4.5
24
27
9
E 27421/20/10
M20 x 1.5
10-14
30
4.5
27
28
9
E 27421/25/ 9
M25 x 1.5
9-16
36.5
5
33
31
11
E 27421/25/13
M25 x 1.5
13-18
36.5
5
33
31
11
E 27421/32/13
M32 x 1.5
13-20
47
6.5
42
39
11.5
E 27421/32/18
M32 x 1.5
18-25
47
6.5
42
39
11.5

Детайли

Описание на продукта

  • Вид защита IP 68
  • Максимална температура: 100 °C

Материал

  • PA
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.