Артикул 16

ADP
d1
d2
Изходи
Цвят
l
l1
l2
d3
l4
l5
l6
l7
l8
E 2165/3/4/1/4/ 4/B
G 3/4"
G 1/4"
4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
190
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/ 4/R
G 3/4"
G 1/4"
4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
190
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/ 6/B
G 3/4"
G 1/4"
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
266
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/ 6/R
G 3/4"
G 1/4"
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
266
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/ 8/B
G 3/4"
G 1/4"
8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
342
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/ 8/R
G 3/4"
G 1/4"
8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
342
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/10/B
G 3/4"
G 1/4"
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
418
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/1/4/10/R
G 3/4"
G 1/4"
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
418
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 4/B
G 3/4"
G 3/8"
4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
190
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 4/R
G 3/4"
G 3/8"
4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
190
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 6/B
G 3/4"
G 3/8"
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
266
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 6/R
G 3/4"
G 3/8"
6
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
266
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 8/B
G 3/4"
G 3/8"
8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
342
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/ 8/R
G 3/4"
G 3/8"
8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
342
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/10/B
G 3/4"
G 3/8"
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
418
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5
E 2165/3/4/3/8/10/R
G 3/4"
G 3/8"
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
418
20.6
38
4.5
57.2
30
31
41.3
41.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура: 200 °C

Материал

  • Алуминий, анодизиран
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.