Артикул 17

ADP
l
d1
SW
E 2074/ 5/ 5
5
M 5 x 0.5
3
E 2074/ 7/ 6
7
M 6 x 0.75
3
E 2074/ 8/ 7
8
M 7 x 1
4
E 2074/ 8/ 8
8
M 8 x 0.75
4
E 2074/ 8/ 9
8
M 9 x 1
5
E 2074/ 8/ 10
8
M10 x 1
5
E 2074/ 8/ 11
8
M11 x 1
5
E 2074/ 8/ 12
8
M 12 x 1.5
6
E 2074/10/ 14
10
M 14 x 1.5
7
E 2074/ 8/1/8
8
R 1/8"
5
E 2074/10/1/4
10
R 1/4"
7
E 2074/10/3/8
10
R 3/8"
8
E 2074/10/1/2
10
R 1/2"
10
E 2074/ 6/1/8NPT
6.4
NPT 1/8"
3/16"
E 2074/10/1/4NPT
10.3
NPT 1/4"
1/4"
E 2074/10/3/8NPT
10.3
NPT 3/8"
5/16"
E 2074/14/1/2NPT
13.5
NPT 1/2"
3/8"

Детайли

Описание на продукта

  • Резба набраздена
  • Използвайте уплътнител, ако е необходимо
  • DIN 906
  • Максимално налягане: 16 bar

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.