Артикул 10

ADP
Форма
d1
l1
l
d3
V 72224/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър
3
14
38
3
V 72224/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно назъбен
3
14
38
3
V 72224/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Цилиндър челно сферичен
3
14
38
3
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Трапец
3
3
38
3
V 72224/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Остър конус
3
12
38
3
V 72224/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
2.5
-
38
3
V 72224/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Сфера
3
-
38
3
V 72224/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Заострена дъга
3
12
38
3
V 72224/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Закръглена дъга
3
12
38
3
V 72224/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Капка
3
6
38
3

Детайли

Описание на продукта

  • Стебло ø 3мм
  • Дълъг живот
  • Висока стабилност на режещите ъгли
  • За подобрена и закалена стомана < 54 HRC и стомана с високо съдържание на хром
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.