联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供。

联系方式

+43 5574 6706-0

您的消息:

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} 欢迎垂询价格 {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
总计,不含增值税:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格

请登录,以便继续订购流程。

H 1000——多功能装夹系统

相信原创产品——已售出1,900余套,Meusburger装夹系统久经测试、值得信赖,拥有成熟的技术及完善的功能。

Franz Kohler
产品部主管

H 1000——多功能装夹系统

快速、高精度重复装夹

H 1000——多功能装夹系统

由Meusburger自行创新研发的H 1000装夹系统,在助您快速、高效完成作业的同时,实现绝对精确度与高重复性

该装夹系统可对F系列标准模板上涉及模具功能处,如导孔内,进行对齐及装夹。

H 1000为您带来众多优势
  • μ范围内高重复精度装夹,提升您模具的质量
  • 大幅减少调试时间,缩短整体加工时间
  • 无干扰轮廓装夹简化编程
  • 通过涨簧环完成夹紧,最大程度地降低了碰撞风险
  • 使用托盘完成各类装夹作业

在线商店 产品手册

H 1000,带配件

H 1000-宽型顶针固定板

H 1000-圆形客制板

亦可用于NF镶件的装夹

久经实践验证的H 1000装夹装置同样可用于NF镶件的装夹。
您可将任意数量的定心装夹支撑件固定于H 1000基座的配合孔内。于NF镶件内,将夹紧拴拧入集成的螺纹配合孔内。针对淬硬处理前进行的切削加工,我们同时为客户提供配合直径略小的夹紧栓。如此,您便可轻松将镶件置于装夹支撑件上并通过锁紧套拧紧,杜绝工件的五个面出现干扰轮廓。此外,镶件与基座之间的距离可通过H 1030中心定位体延长件,以40 mm的增量进行调节。通过装夹支撑件的定心夹紧确保达到μ范围内的重复精度。
 
  • H 1000的所有螺距尺寸均可用于装夹支撑件的灵活配置。
  • 是结合使用H 1030中心定位体延长件进行五面加工的理想选择。
  • 零点定位实现μ范围内的重复精度
  • 安装及拆卸工件时不发生倾斜或扭转
  • 装夹支撑件可在切削加工时承受最大进给

技术贴士——NF镶件夹紧

H 20100带20 mm网格型夹紧板
  • 20 mm开孔网格实现工件的灵活夹紧
  • 高精度基准边为您在机器设置上节省时间。
  • 简单且可重复精确安装的夹紧板 ——同时用于H 1000装夹系统上

H-夹紧系统

H 1000 助手

通过我们的H 1000助手,您可以简单、快速地配置满足您个人要求的H 1000装夹系统。

您可在选择所需的板尺寸后,按您所需的直径,轻松设置模板和顶针板的装夹方式。全自动配件计算功能确保为您提供整套装夹系统。

此外,亦可添加卧式加工或台虎钳、电极把持器等专用托盘数据包。

产品优势——一览:
  • 简单、快速完成H 1000装夹系统配置
  • 6种不同板尺寸提供多种模板及顶针板装夹方式
  • 全自动计算所需配件

H 1000助手

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

商店选择

选择您的国家

位置