根据模具中的条件,使用不同类型的标记印章。此外,您还可以选择特殊类型。了解我们全面的产品系列。

长款标准标记印章

- 有带和不带箭头内芯高度调节型(定高)可供选择。
- 从分型面进行快速和简单的操作
- 众多直径和不同标记可供选择
- 可从背面拧入
- 匹配的箭头内芯:E 2410
我们对薄壁塑件的建议——定高印章
定高印章尤为适用于标记薄壁和技术复杂的塑件。
- 防止箭头内芯和主体之间形成不必要的台阶
- 得益于基体上的扳手套筒,可从分型面进行安装和拆卸
安装


短款标准标记印章
节省空间的短款印章,由于其高度较低,尤为适合用于薄型腔板。
直接将其压入镶件,必要时也可以用胶水粘住。安装时不要压住箭头内芯。安装前,应将其拆卸或插入合适的安装套筒中。

- 从分型面进行快速和简单的操作
- 众多直径和不同标记可供选择
- 匹配的箭头内芯:E 2430
带锁定功能型印章
箭头内芯可锁定在规定的位置。这样做的好处是,即使在高注射压力下,箭头内芯也不会发生自动旋转。

- 通过箭头内芯的锁定功能固定箭头的位置
- 使用温度高达340℃
- 定高
- 轻松在分型面上完成安装和拆卸
短款

将印章直接压入镶件,通过螺丝钉从分型面拆卸。
长款
多功能章

用一枚印章在您的部件上标明月份和年份数字。该款印章上有六年的日期,为您省却年关时更换箭头内芯的麻烦。
- 只在一枚印章上设置月份和年份可节省时间
- 通过定高箭头内芯的锁定功能固定箭头的位置
设置
- 设置年份:向右转
- 设置月份:向左转
安装

标志章

- 直接压在或粘在镶件上
- 标有CE、食品安全和回收标志
- 标志章带有符合DIN 6120标准的6种不同类型塑料回收代码
可标记型标志章
特别是在压铸领域,我们提供由热作钢1.2343制成的标记印章,用于定制标记。

- 固定的年份标记和自定义的月份标记
- 由于采用硬度为45 HRC的1.2343热作钢,最为适合压铸模具。