联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

您的联系方式

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

客服支持

热流道系统
+49 6204 6069-0

控制系统
+49 6293 9203-0

您的消息:

是的,我同意并接受 数据保护声明一般条款和条件

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} 欢迎垂询价格 {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
总计,不含增值税:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格

请登录,以便继续订购流程。

FH热流道模具

Application area, 注塑模具

FH热流道模具是Meusburger与PSG在Meusburger集团内维系良好合作关系的结果,也是热流道领域迈向标准化的第一步。只需点击鼠标数下即可定客制化含热流道分流板在内的整套注塑模具,并且以一贯的高质量在短时间内完成发货。

只需5分钟便可获得热流道模具

Meusburger的热流道模具由包含热流道分流板在内的整套注塑模具组成。特别针对热流道模具开发的配置器可为您节省大量时间并且实现价格透明度。

   信息

  • E 4500热流道分流板:完全加工、组装完毕
  • FH 63 分流板固定板:含分流板开框铣削槽,用于分流板

产品手册

只需点击鼠标数下便可获得整套热流道模具

热流道模具配置器是所有设计师的理想工具。只需点击鼠标数下,您就可以获得整套包含一贯高质量的热流道分流板在内的注塑模具。当然,3D数据一如既往可供您下载。这些优势都是显而易见。这样,设计师便可在模具设计过程中将精力投入于其他事项,从而节省宝贵的时间。

为您带来如下益处:

  • 轻松、快速完成热流道模具配置
  • 灵活性高,可按个人具体要求调节喷嘴位置
  • 同步显示分流板且3D数据立即可用
  • 即时价格显示实现透明成本透明
  • 配置组件交货时间短
  特别解决方案

若需特别解决方案,请联系您的Meusburger联系人。您可通过 联系人搜索 找到您的联系人。

热流道组件技术检验

FH支持团队可以检验FH热流道模具等标准化热流道系统和定制项目。Meusburger商店中提供的一个表格是此检验过程的基础。

单击此处查看详细说明

3种类型——任您选择

使用我们的标准化热流道模具,您可以在三个不同的分流板系列之间进行选择。

IMT1

带有1个喷嘴的偏转分流板

可用孔型(A):

  • 最小37.5 mm
  • 最大206.25 mm

IMT2

带有2个喷嘴的直排分流板

可用孔型(A):

  • 最小25.0 mm
  • 最大206.25 mm

CMT4

带有4个喷嘴的交叉分流板

可用孔型(A):

  • 最小35.5 mm
  • 最大220.5 mm

分流板喷嘴可以安装在孔型A区域的任何位置。

E 4500热流道分流板

E 4010:smartFILL分流板喷嘴

  • 包含E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG喷嘴尖
  • 230V加热器,2000 mm长电线
  • J类型集成热电偶,Fe-CuNi,DIN 43710,黑色+/白色-
  • 最大注射压力:1800 bar

E 4100: 热流道浇口套

  • J类型集成热电偶,Fe-CuNi,DIN 43710,黑色+/白色-
  • 230V加热器,2000 mm长电线

E 450001: 分流板

  • 按所用塑料,有材料等级1.2311 / 1.2316可供选择

E 450002: 管道加热

  • 功率:按分流板尺寸,700 – 2800 W

E 450003: 中心定位件

  • 将分流板定位在浇口套对面的模具中心

E 450004: 90° 弯曲型加热棒

  • Fe-CuNi(J类型)
  • 带扭结保护弹簧的热电偶
  • 接口长度5000 mm

E 450007: 保护导体

  • 接口长度2500 mm

E 450009: 完整加热器连接

接口夹

  • 实现电源线与任何管道加热器的螺纹连接
  • 每个接口夹上都有两个夹紧选项,因此,通过连接“桥”,可以直接在加热出口处并联连接管道加热器。

连接线

  • 4平方耐温至300°C的2.5 mm²玻璃纤维绝缘纯镍电线

E 450010: 垫片和螺丝组

  • 用于正确定位和拧入分流板

E 1300: 防旋转锁

  • 销钉Ø 6 mm 

E 4010 smartFILL分流板喷嘴

1 – 创新加热技术
  • 完美将热量传递至所用塑料
  • 通过不同的功率分配,在整个喷嘴长度上获得均匀的温度分布
  • 通过智能夹锁功能,可轻松快速地更换加热器和热电偶
2 – 具有高质量表面的流线型熔融通道
  • 无死角,实现最佳的熔体交换
  • 流道低剪切应力
  • 良好的质量换色水平
3 – 不同浇口类型
  • 可以根据不同的应用和材料灵活调整喷嘴
  • 喷嘴尖易更换,耐磨性高
  • 一致的喷嘴长度(l尺寸)针对不同类型浇口
4 – 鱼雷式设计实现最佳流动性能
  • 在喷嘴的高温区域,分配和重新融合熔体
  • 减少流径线的产生
  • 提高零件的光学和机械质量

FH 63分流板

通过在配置器中输入参数,可以自动创建FH 63分流板。宽度和长度可由用户选择,厚度自动生成并精确研磨至±0.01mm。有196 196 – 796 1196的模具尺寸可供选择。

3D模型已配有用于分流板的相应凹槽。此外,还提供三种不同的材料等级: 1.1730 工具钢1.2085渗碳钢 和 1.2312 工具钢.

 标记 

塑料标记片可用于识别温度调节组件。

E 400喷嘴尖

 适用于正确浇口类型的4种不同喷嘴尖

E 400 RA

smartFILL喷嘴尖 潜入式环形浇口

  • 用于直接进胶或子分流板的进胶
  • 适用于所有加工窗口中等至狭窄的热塑材料,包括带填料和增强填充材料的热塑材料
  • 耐磨性高,嘴尖和嘴头容易替换

E 400 RC

smartFILL喷嘴尖 潜入式带球形帽型环形浇口

  • 浇道废料留在球形帽内1毫米处
  • 用于直接进胶或子分流板的进胶
  • 适用于所有加工窗口中等至狭窄的热塑材料,包括带填料和增强填充材料的热塑材料
  • 耐磨性高,嘴尖和嘴头容易替换

E 400 RE

smartFILL喷嘴尖 潜入式加长型环形浇口

  • 喷嘴头延长
  • 浇注到自由形状表面
  • 调整为产品的几何形状
  • 带废料锥的废浇口浇道废料
  • 适用于所有加工窗口中等至狭窄的热塑材料,包括带填料和增强填充材料的热塑材料
  • 耐磨性高,嘴尖和嘴头容易替换

E 400 RG

smartFILL喷嘴尖 环形浇口

  • 嘴头与模具之间的隔离塑料防止热流失
  • 用于直接进胶或子分流板的进胶
  • 适用于所有加工窗口中等至狭窄的热塑材料,包括带填料和增强填充材料的热塑材料
  • 耐磨性高,嘴尖和嘴头容易替换


浇口类型和直径

您可以在我们的手册中找到如何选择正确浇口类型和浇口直径设计的更多信息。

产品手册

 


送货

热流道分流板交付时完全组装完毕并且经过测试。热流道模具专用注塑模具则同其标准款一样交付时未经过预先组装。如此便可省却拆卸步骤,从而为您节省宝贵的时间。这些组件可以更快地投入后续加工中。

我们的送货服务

 

您或许会对这些主题和产品感兴趣

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

商店选择

选择您的国家

位置