联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

您的联系方式

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

客服支持

热流道系统
+49 6204 6069-0

控制系统
+49 6293 9203-0

您的消息:

是的,我同意并接受 数据保护声明一般条款和条件

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} 欢迎垂询价格 {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
总计,不含增值税:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格

请登录,以便继续订购流程。

顶针和镶针

应用区域注塑模具制造

总览

您是否已见过我们种类繁多的顶针产品系列?普通的或采用DLC涂层的淬硬顶针、采用氧化涂层的氮化顶针、HSS顶针以及各种材料的剖边镶针均有现货供应。

我们想在此为您介绍一下我们的顶针和镶针产品。另外,您将收到不同材质和型号的详细信息。

打开PDF

顶针配置器

通过使用顶针配置器,避免时间的浪费。

  • 无需事先垂询,便可直接订购即用型顶针
  • 在电子产品目录书中就能进行简便而直观的选购
  • 完成配置后,可立即获得符合您个人要求的顶针CAD数据

表面氮化-氧化型顶针

 

  • 适用于压铸和注塑成型工艺
  • 氧化层可减少静电和滑动摩擦
  • 通过氧化层实现高耐腐蚀性
  • 良好的干法运行性能

E 1730 氮化顶针 E 1740 氮化顶针 E 1755 氮化扁顶针

DLC涂层型顶针

  • 提高耐腐蚀性,延长使用寿命
  • 由于公差精确,保证了可互换性
  • 优异的干法运行性能,适用于无尘室
  • 出色的滑动性能将磨损降至最低
  • 在塑料件上不留下污渍

所有产品系列

HSS顶针

  • 具有绝佳的耐高温性,适用于极高的模具温度
  • 通过低磨损和高硬度~64HRC,实现高耐用性
  • 与玻璃纤维含量高的塑料一同使用时,可延长使用寿命。

E 17103 直顶针 E 17003 缩径顶针

不锈钢顶针

  • 尤为适用于无尘室
  • 最适合加工侵蚀性强的塑料材质

防转动式顶针

  • 顶针带精确防转动锁定,可准确定位
  • 该顶针头部配有防转动锁定让您可以经济高效地生产剖边顶针
  • 两种的防转动锁定,配备不同尺寸规格可供选择

E 1702 防转型淬硬顶针 E 1711 单侧防转动型淬硬顶针 E 1712 防转型淬硬顶针

司筒

  • 1.2210淬硬司筒
  • 1.2343淬硬司筒
  • 从间隙至导向直径无级过渡——防止损坏顶针

E 1720 淬硬丝筒 E 1723 无级淬硬丝筒 E 1750 氮化丝筒

扁顶针

  • 完美适用于线切割开口
  • 同时提供超长型扁顶针,实现较大顶出行程
  • 即用型高精度扁顶针,带2个或4个圆角半径 ——有普通型或加长型
  • 圆角型扁顶针也可带有DLC涂层

扁顶针系列

镶针

 

  • 提供不同材质不同型号的镶针
  • E 1786 和 E 1790 防转动式镶针——柄部不加厚
  • E 1742 非氮化型镶针,适用于压铸——得益于45 - 48 HRC的硬度,易于加工

E 1742 非氮化型镶针 E 1786 冷作钢镶针 E 1790 热作钢镶针

红铜镶针

在模具内的热应力作用下,红铜镶针能够起到快速散热的作用。这在冷却型芯和镶件时尤其有利。 

  • 通过良好的导热性能可快速且有针对性地冷却塑件
  • 通过优异的温度分布,减少循环时间并获得极佳的塑件质量
  • 因为采用无铍铜合金,所以强度极高

E 1780 红铜镶针

 

您或许会对这些主题和产品感兴趣

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

商店选择

选择您的国家

位置