联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

您的联系方式

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

客服支持

热流道系统
+49 6204 6069-0

控制系统
+49 6293 9203-0

您的消息:

是的,我同意并接受 数据保护声明一般条款和条件

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格 {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} 欢迎垂询价格 {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格
总计,不含增值税:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} 欢迎垂询价格

请登录,以便继续订购流程。

减少应力

在我们挑选出的产品系列中,您几乎可以找到满足任何应用要求的材料。

Franz Kohler
产品部主管

CF-H40S+ Hard metal

Designation

ISO:K40
US Industry
C11/C12

Chemical composition:

WC86.6
Co (Binder)
11.8
Andere
1.6

Physical and mechanical characteristics:

Mittlere WC-Korngröße:
fein
Dichte (ISO 3369):
14.15 g/cm 3
Härte (ISO 3878):
1400 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327):
3200 MPa
Druckfestigkeit:
4900 MPa
Elastizitätsmodul:
551 GPa
Bruchzähigkeit:
12.5 MPa m 1/2
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
90 W/mK
Wärmeausdehnungskoeffizient (20 - 400 °C):
5.4 10 -6 /K
Korrosionsbeständigkeit:
Ja



Character:

The universal carbide grade - the ideal compromise between hardness and fracture toughness with high edge stability.

Application:

Blocks for eroding, cutting punches and dies with maximum wear resistance;
active parts for stamping, embossing, bending and forming


Processing through

possible:
Polishing

possible:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H40S+

打开PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

商店选择

选择您的国家

位置