DLC kaplamanın bileşimi ve özellikleri
Kaplama büyük ölçüde kimyasal element karbondan oluşur. Yapışkan bir kat ve karbon bir kattan oluşur.
- DLC kaplama kalınlığı: ≈ 2 μm
- Sertlik: ≈ 3000 HV
- Renk: siyah gri
- Çeliğe karşı sürtünme katsayısı: 0,1 - 0,15
DLC kaplı Meusburger standart kalıp elemanları için uygulama alanları
Merkezleme
Merkezleme elemanları, kalıbın açılıp kapanmasından kaynaklanan sürtünme nedeniyle yüksek aşınmaya maruz kalır. DLC kaplama en iyi kayma özelliklerini sunar ve yapışkan aşınmasını en aza indirir. Bu da sonuç olarak yağlama aralıklarını uzatır ve kalıbın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Maçalar
Boşluğa yakın yağlama genellikle plastik parça üzerinde gres kalıntılarına yol açar. DLC kaplı kayar yüzeylerin en iyi kuru çalışma özellikleri sayesinde, bu alanlarda yağlama tamamen bırakılabilir.
İtici pimler
İtici pimlerin hedefe yönelik yağlanması, genellikle sınırlı erişilebilirlik nedeniyle oldukça zahmetli olabilir. Bu durum yağlama eksikliğine ve nihayetinde iticilerin aşınmasına yol açabilir. DLC kaplı iticiler, mükemmel kuru çalışma özellikleri ve yüksek korozyon direnci sayesinde bunu önlemenin ideal yoludur. Bunlar aynı zamanda temiz odada kullanım için en uygun ön koşullardır.
Kalıptan çıkarma için bileşenler
Mandallı kilitlerdeki anahtarlama elemanlarının yüksek mekanik taleplerini karşılamak için bunlar DLC kaplıdır. Bu, daha da uzun bir hizmet ömrü sağlar.
DLC kaplamalı kayar elemanlar sayesinde, çift kademeli iticilerin yağlama bakım aralıkları 100.000 stroktan 300.000 stroka uzatılmıştır.
Bizim vardığımız sonuç:
DLC kaplamalı standart kalıp elemanları biraz daha pahalıdır, ancak yatırım daha yüksek verimlilikle hızlı bir şekilde karşılığını verir.