Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Roterande hårdmetallfil med korstandning, fin, skaft Ø 6, premium

V 72254

Produktbeskrivning

  • Skaft Ø6 mm
  • Lämplig för seghärdat och härdat stål < 54 HRC, samt för kromstål

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Form
d3
l
d1
l1
Nr. Pris/styck Mängd
Cyl. korstandning 6 50 6 16 V 72254/A2/  6,0x16,0 25,30 €
Cyl. korstandning 6 65 12 25 V 72254/A2/12,0x25,0 55,50 €
Cylinder med radie 6 50 6 16 V 72254/A3/  6,0x16,0 26,30 €
Cylinder med radie 6 65 12 25 V 72254/A3/12,0x25,0 53,00 €
Spetskon 6 65 12 25 V 72254/G3/12,0x25,0 47,00 €
Kula 6 50 10 9 V 72254/J1/10,0 33,70 €
Spetsbåge 6 50 6 18 V 72254/L1/  6,0x18,0 31,60 €
Spetsbåge 6 70 12 30 V 72254/L1/12,0x30,0 48,50 €

Produktinformation

Nedladdningsbara filer

Produktrekommendationer

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Välj ditt land

Platser

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version