Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Pris på förfrågan {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
Totalsumma exkl. moms.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan

Registrera dig för att fortsätta beställningen.

Aktiva element för pressverktygsbygge

Application area, die making

Innovativa standardkomponenter för styrning, positionering och bearbetning av plåtremsor.

Styrning och positionering av plåt

Tack vare den modulära konstruktionen kan E 5620 inmatningsguiden och E 5622 inmatningsguiden användas till olika pressverktyg.

E 5620 Inmatningsguide

  • Justerbar bredd
  • En sida fjäderbelastad
  • Material: 1.1730 Verktygsstål

Mer

E 5622 Inmatningsguide

  • Justerbar bredd
  • Båda sidorna fixerade
  • Material: 1.1730 Verktygsstål

Mer

Inmatningsstyrning

Kan användas för olika plåttjocklekar.

E 5632 E 5634

Lyftpinne och styrlist för plåtremsa

Optimalt anpassade till varandra.

E 5636 E 5640 E 5644

Sökare

Kan monteras fjädrande eller fast.

E 5650 E 5650 AlCrN E 5652

Fler komponenter för att styra och positionera plåtremsor

  • E 5623 Styrning, fjädrad
  • E 5624 Styrning, fast
  • E 56204 Monteringsfläns
  • E 5645 Tryckpinne för remsa med krage
  • E 5655 Sökarenhet

Styrning och positionering av plåt

Verktygsövervakning

I vårt sortiment finns många inbyggnadsdelar för verktygsövervakning. Tillförlitlighet, lång användningstid och processäkerhet är viktiga faktorer.

Användningsområden: 
  • Matnings- och positionskontroll
  • Dubbelplåts- och tiltningskontroll
  • Utstötningskontroll

Mer

Präglingselement

E 5674 Präglingsstämpelhållare

Följande passar till:
E 56742 Präglingsstämpelinsats

E 5674 E 56742

E 56703 Präglingsstämpel med fast höjd, månad

Följande passar till:
E 5671 Pilmarkerad insats till präglingsstämpel

E 56703 E 5671

E 5676 Kontrollstans

E 5676

Fler aktiva element

E 5660 Justeringsenhet

  • Gör det möjligt att ställa in präglings- och bockningselement snabbt och exakt
  • Kompakta inbyggnadsmått tillåter flexibel positionering i verktyget
  • Definierad justeringsväg per skruvvarv (0,1/0,05 mm) tack vare exakt avstämd justeringskil

E 5660

E 5665 Stansfäste med radie

  • Idealisk för infästning och montering av tunna stansar
  • Det behövs ingen komplicerad gängbearbetning i stansen eftersom stansfästet är standardiserat
  • Flytande lagring av stansen tack vare spelfri inbyggnad av stansfästet

E 5665 Jämförelse av stansfastsättningar

E 5690 Valsbockenhet TRIBMATE® EASY ROLLA™

  • Högsta ytkvalitet i böjningsområdet tack vare rullfriktion betyder minskad efterbearbetning
  • Obegränsad slaglängd tack vare fritt upphängda valsar
  • Mjuka, belagda och lackade material kan formas med gott resultat

Lämpliga tillbehör: E 5692 Bockinsats TRIBMATE® GRIPPA™

E 5690 E 5692 Mer

 

Följande ämnen och produkter kan också intressera dig