Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Din kontaktperson

+43 5574 6706-0

Ditt meddelande till oss

Ja, jag godkänner integritetspolicyn och de allmänna användarvillkoren .

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Pris på förfrågan {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
Totalsumma exkl. moms.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan

Registrera dig för att fortsätta beställningen.

Vi har över 17 000 innovativa inbyggnadsdelar för formverktygsbygge.

Vi har över 17 000 innovativa inbyggnadsdelar för formverktygsbygge.

Franz Kohler
Produktchef

Varmkanalstyrning profiTEMP+

Varmkanalstyrningen profiTEMP+ från PSG är konstruerad med innovativ teknik, och är dessutom platsbesparande utformad. Utöver nya intelligenta funktioner som Smart Power Limitation (SPL) och MoldCheck så har även varmkanalsstyrningens beprövade funktioner vidareutvecklats. Hanteringen blir enkel och intuitiv, med den översiktligt utformade 7" multipekskärmen.

profiTEMP+ varmkanalstyrning

Produktbeskrivning

  • Highest process security and reliable temperature regulation through state-of-the-art hardware and software components
  • Ergonomic and intuitive operation with multi-touch screen
  • Compact design for minimal space requirements
  • High-end features such as intelligent power regulation, MoldCheck, and much more

Online-Shop Mera om varmkanalsstyrning

Transparenta processer

Ständig övervakning av processen

De genomtänkta algoritmerna i profiTEMP+ övervakar processen i maskinen, och ger omedelbar respons, om störningar uppkommer. Genom dessa förebyggande åtgärder kan potentiella skador undvikas.

Undvikande av styrningsförlust

Mätningen av värmeflödet görs utan att styrningen avbryts och utmatning av värmepulser. Eftersom reglerprestanda inte påverkas av mätningen, mäter profiTEMP+ mycket oftare och ger på så sätt en tidsenlig och nästan oavbruten övervakning.

Transparenta processer

Driftssäkerhet

Smart Power Limitation – effektbegränsning och intelligent effektfördelning

Den intelligenta funktionen för effektbegränsning förhindrar, att den vid värmeutgångarna erforderliga värmeeffekten överskrider den tillgängliga anslutningseffekten.

Smart Peak Reduction – minskning av lasttopparna genom likformig ställimpulsfördelning

Regulatorn garanterar en så likformig värmeeffekt som möjligt vid reglerzonerna. På så sätt förhindrar profiTEMP+ effekttoppar och effektsvängningar.

Hantering

Intuitivt utformad multipekskärm

Hanteringen av profiTEMP+ är mycket enkel från multipekskärmen, och fungerar på det sätt du är van vid från din smartphone eller surfplatta. Alla processdata visas tydligt. Dessutom kan du välja mellan olika grafiska presentationsformat.

Fjärrstyrning med en smartphone-app

Smartphone-appen har bekväma övervaknings- och diagnostikfunktioner, även om du inte står direkt vid formsprutningsmaskinen.

Användarvideo profiTEMP+ varmkanalsstyrning

Presentation

Standard

Zoombar presentation av de viktigaste processdata.

Alla zoner

Överblick över alla reglerzoner – läget visas med färgmärkningar.

Tabellförteckning

De översiktligt visade parametrarna kan väljas individuellt.

Trend

Temperaturer och ställvärden visas i grafisk form.

 

Grupp

De zoner som sammanfattas i grupper visas översiktligt.

Inmatningsbild

Det enhetliga användargränssnittet underlättar hanteringen.

Larm

Aktuella larm utvärderas, så att felen kan åtgärdas direkt.

Konfiguration & Infocenter

Anordningen kan anpassas till individuella krav.

Anmäla

Är du redan kund?

Om du redan har inloggningsuppgifter för Meusburgers portal kan du logga in här:

Glömt lösenordet?

Det nya lösenordet är redan på väg och bör snart anlända i din inkorg. Vi önskar dig en framgångsrik dag.

Ange din e-postadress.
Vi skickar ett nytt lösenord.

Produktval

Välj ditt land

Platser