Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Pris på förfrågan {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
Totalsumma exkl. moms.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan

Registrera dig för att fortsätta beställningen.

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

E 5040 Plain guide pillar for large dies 

  • Material: 1.7131
  • Hardness: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Online-Shop More information Display selection guide

E 5130 Sliding guide bush with solid lubricant and collar

  • Material: 2.0598
  • Hardness: ≈ 200 HB / graphite
  • max. temp.: 200°C

  • Best emergency operating features through graphite inserts for a moderate number of strokes per minute
  • Can be combined with all guide pillars
  • Both the bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 9834 / ISO 9448

Online-Shop More information Display selection guide

E 5193 Bush retainer plate for E 5130

  • Material: 1.1730
  • Hardness: ≈ 640 N/mm²

Online-Shop More information

E 5276 Retainer clip, rectangular

  • Material: 1.0503
  • Hardness: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Online-Shop

Back to overview