Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Pris på förfrågan {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan
Totalsumma exkl. moms.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på förfrågan

Registrera dig för att fortsätta beställningen.

Fördelar med WZF-fräsar

Verkstadstillbehör, formverktygsbygge, pressverktygsbygge

För att uppfylla de särskilda kraven inom verktygs- och formverktygsbygge har vi tagit fram ett anpassat sortiment av grov- och finfräsar samt 3D-torus- och fullradiefräsar för stål, aluminium, koppar och grafit.

Grovfräs i hårdmetall

  • Mycket god avverkning med låg effektförbrukning
  • Optimal borttransportering av korta spån
  • Förbättrad bearbetningsyta tack vare ny profil på grovskären
  • Asymmetriska spiralvinklar 30/32° gör att den arbetar med mindre vibrationer
  • Kollisionsskydd tack vare anpassad hals
  • Skärgeometri anpassad för nedträngning

GROV- OCH FINFRÄS I HÅRDMETALL

  • Asymmetrisk stigning 35/38° tillåter större matning samtidigt som körningen får mindre vibrationer
  • Optimala ytor på arbetsstycket och långa livslängder
  • Kollisionsskydd tack vare anpassad hals
  • Skärgeometri anpassad för nedträngning

FINFRÄS I HÅRDMETALL

< 1600 N/MM²

  • Särskilt för finfräsning
  • Stabil kärna kombinerat med skär med olika spiralvinklar eller asymmetrisk stigning för hög matning och samtidigt långa livslängder
  • Kollisionsskydd tack vare anpassad hals
  • Skärgeometri anpassad för nedträngning till fräsdjup

FINFRÄS I HÅRDMETALL

40 - 63 HRC

  • Särskilt anpassade geometrier för tids- och kostnadsbesparande hårdfräsning
  • Tillverkad av särskild hårdmetall som är extremt seg, trots sin hårdhet aufweist
  • Värmetålig multi layer-beläggning
  • Skärgeometri anpassad för nedträngning till fräsdjup

3D-FRÄS I HÅRDMETALL

  • Speciellt anpassad för de höga kraven vid tillverkning av press- och formverktyg
  • Fullradie med konstant skärvinkel och kontinuerlig spiral för högt slitageskydd
  • Kollisionsskydd tack vare anpassad hals

FRÄS I HÅRDMETALL FÖR HÄRDAT STÅL UPP TILL 63 HRC

  • Fräs i hårdmetall från 0,2 mm diameter
  • Med stabila och finslipade skär
  • Högsta koncentricitet tack vare små toleranser i µ-området vid diameter, skaft och hörnradie

GROV- OCH FINFRÄS I HÅRDMETALL FÖR ALUMINIUM

  • För att göra spår, grovbearbeta och finbearbeta aluminium och aluminiumlegeringar
  • Även för långspåniga material, plast och icke-järnmetaller (koppar)
  • Grov- och finfräs i fyra olika längder upp till 5xd

TORUS- OCH FULLRADIEFRÄS I HÅRDMETALL FÖR KOPPAR

  • Stort urval av fräsar i hårdmetall för bearbetning av koppar och aluminium
  • Finns som fullradie- eller torusfräs med stabila och finslipade skär
  • Högsta koncentricitet tack vare små toleranser i μ-området

FRÄS I HÅRDMETALL FÖR GRAFIT

  • Stort sortiment av fräsar i hårdmetall från 0,2 mm diameter för bearbetning av grafitelektroder
  • Lång hållbarhet tack vare diamantbeläggning
  • Högsta koncentricitet tack vare små toleranser i µ-området på diameter, skaft och hörnradie

 

Följande ämnen och produkter kan också intressera dig