Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis ter podpora

Toplokanalni tehnika
+49 6204 6069-0

Regulacijska tehnika
+49 6293 9203-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na povpraševanje {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
Znesek skupaj brez DDV:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje

Prosimo, da se prijavite, da lahko nadaljujete z naročilom.

Zmanjševanje napetosti

Naš izbran nabor omogoča za skoraj vsak primer uporabe ustrezen material.

Franz Kohler
Področni vodja produktov

3.3547 Aluminium alloy

Designation

DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
AFNOR:A - G4,5MC
UNI:7790
AISI:-
 

Chemical composition:

Si0.40
Fe
0.40
Cu
0.10
Mn
0.40-1.00
Mg
4.00-4.90
Cr
0.05-0.25
Zn0.25
Ti
0.15
 

Strength:

≈ 230−290 N/mm² (depending on the thickness)

Thermal conductivity at 100 °C:

110-140 W/m K


Character:

not hardenable, homogenised, annealed aluminium alloy with particularly good machining and welding properties; excellent dimensional stability; ideally suited for anodising, hard chromium plating and chemical nickel plating; very high resistance to corrosion
Density: 2.66 kg/dm3
Coefficient of thermal expansion: 24.2 10-6 m/mK
Max. temperature permanent/short term: 90/110 °C

Application:

plates for mould tools, rotary tables, machined components for machine
and jig construction, moulds for prototypes and foamed parts


Treatment by

possible
Polishing, EDM, etching
Ideally suited:
Machining, welding

 


Heat treatment:

Note: Subsequent heat treatment may lead to
a deterioration of the mechanical properties.

Available in the web shop as:
Datasheet 3.3547

Odpri PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije