Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Vaša kontaktna oseba

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Servis ter podpora

Toplokanalni tehnika
+49 6204 6069-0

Regulacijska tehnika
+49 6293 9203-0

Vaše sporočilo za nas

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na povpraševanje {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje
Znesek skupaj brez DDV:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na povpraševanje

Prosimo, da se prijavite, da lahko nadaljujete z naročilom.

Zmanjševanje napetosti

Naš izbran nabor omogoča za skoraj vsak primer uporabe ustrezen material.

Franz Kohler
Področni vodja produktov

1.3343 High-speed steel (HSS)

Designation

DIN:HS 6-5-2 C
AFNOR:Z 85 WDCV 6
UNI:X 82 WMoV 6 5
AISI:M 2 reg. C
 

Chemical composition:

C0.9
Si0.3
Mn0.3
Cr4.0
Mo5.0
V1.9
W6.2
 

Strength:

≈ 920 N/mm²

Thermal conductivity at 100 °C:

27.4 W/m K


Character:

high-speed steel featuring high resistance to abrasion and wear in combination with high toughness and compressive strength. High heat resistance, therefore ideal for through hardening

Application:

blocks for eroding, cold forming tools such as cutting, fine blanking and impact extrusion punches and dies
inserts with a very high wear resistance

 


Treatment by

is possible:
Polishing

highly suitable:
Nitriding, EDM, coating

 


Heat treatment:

Soft annealing:
820 to 850 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 550 °C;
further cooling in air. Maximum 270 HB

Hardening:
1190 - 1230 °C
Quenching in oil/compressed gas/air/hot bath
obtainable hardness: 66 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks)
immediately after hardening;
triple tempering is recommended

 

Annealing graph:


Technical tip
  • excellent for PVD and CVD coating; highest dimensional stability because the steel was tempered at more than 520 °C.

Available in the web shop as:
Data sheet 1.3343

Odpri PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster

Prijava

Ste že registriran uporabnik?

V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:

Ste pozabili geslo?

Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.

Prosimo vnesite vaš E-mail naslov.
Poslali vam bomo novo geslo.

Izbira trgovine

Izberite vašo državo

Lokacije